Prêt-à-Poser : comment démarrer la centralisation des volets roulants sans tirer de fil ?

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment démarrer la centralisation de volets roulants sans avoir à tirer de fil grâce au kit Prêt-à-poser 1 commande sans fil et 1 interrupteur pour volet roulant. Pour centraliser plusieurs volets, vous devrez ajouter des interrupteurs pour volets roulants vendus à l’unité.

Image: 
Titre: 
Prêt-à-Poser : démarrer la centralisation des volets roulants sans tirer de fil
Descriptitf: 
Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment démarrer la centralisation de volets roulants sans avoir à tirer de fil grâce au kit Prêt-à-poser 1 commande sans fil et 1 interrupteur pour volet roulant. Pour centraliser plusieurs volets, vous devrez ajouter des interrupteurs pour volets roulants vendus à l’unité. Voir la fiche produit
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0

Accès aux rubriques

Prêt-à-Poser volets roulants : simplicité et gain de temps

salon pap volet roulant cwn blanc 1222x569
  • Il suffit d'installer le Prêt-à-Poser pour démarrer la centralisation d'un volet puis compléter avec les interrupteurs de volet roulant fournis à l'unité
  • Spécialement adapté à la rénovation : inutile de tirer des fils, pas de dégâts dans les murs (saignées, raccords de pentire, ...)
  • Compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique.

Disponible en finition Blanc, Titane et Graphite (Tungstène), ainsi que dans les gammes Mosaïc et dooxie.

Information complémentaire

Alerte de sécurité

Par sécurité, avant de débuter l’installation, n’oubliez pas de couper le courant au disjoncteur général.

Information complémentaire

Matériels utilisés

Le Prêt-à-Poser contient tout le nécessaire pour démarrer la centralisation des volets roulants :

  • 1 commande sans fil extra-plate avec plaque de finition Céliane, à poser au mur (4 adhésifs repositionnables fournis) ou sur un meuble, et équipée d’une pile longue durée. Elle permettra de commander l’ensemble des volets roulants.
  • 1 interrupteur pour volet roulant avec plaque de finition et protection de chantier.

Information complémentaire

01 retrait plaque 700x350
01 retrait mecanisme 350x350 01 reperage montee descente 350x350

Étape 1 : retirez l’interrupteur pour volets existant

  • Enlevez la plaque de finition et dévissez l’interrupteur.
  • Repérez bien les 4 fils avant de les déconnecter (phase, montée et descente).

Si le fil de neutre n’est pas présent, tirez-en un depuis le moteur de volet jusqu’à la boîte, en passant par la gaine existante.

Information complémentaire

Étape 2 : installez le nouvel interrupteur de volet roulant

  • Vérifiez que la boîte d’encastrement de l’ancien interrupteur a une profondeur minimum de 40 mm.
  • Raccordez les fils sur les bornes du nouvel interrupteur (fils de montée, de descente, de phase, de neutre).
  • Montez l’interrupteur dans la boîte d’encastrement : fixez-le avec des vis, ou avec les griffes fournies.

Information complémentaire

03 retablir courant 350x350
03 inter vr voyant orange 350x350

Étape 3 : rétablissez le courant

  • Une fois que vous avez terminé d’installer l’interrupteur, rétablissez le courant.
  • Le voyant de l’interrupteur clignote alors en orange.

Information complémentaire

04 retrait languette 700x350
04 appui commande sans fil 350x350 04 voyant vert commande sans fil 350x350

Étape 4 : préparez la commande sans fil pour volet roulant

  • Retirez la languette de protection de la pile sur la commande pour volet roulant sans fil.
  • Appuyez un bref instant au centre de la commande.
  • Son voyant clignote en vert, puis passe en orange fixe avant de s’éteindre.

Information complémentaire

Étape 5 : testez la fermeture et l’ouverture des volets

  • Appuyez brièvement sur le bas de la commande sans fil : le volet se ferme. La centralisation de fermeture des volants roulants fonctionne.
  • Appuyez au centre : le volet s’arrête.
  • Appuyez sur le haut : il s’ouvre.

À noter : vous pouvez aussi exercer un appui prolongé sur le haut ou le bas de la touche. Dès que vous relâchez, le volet s’arrête.

Information complémentaire

Étape 6 : finalisez l’installation

  • Placez les adhésifs fournis au dos de la commande sans fil. Nous vous conseillons de faire un test sur une zone non visible du mur avant de coller la commande à l’emplacement souhaité.
  • Clipsez les plaques de finition du kit sur la commande sans fil et sur l’interrupteur pour volet roulant.

Information complémentaire

Ajouter à la centralisation d'autres volets roulants

  • Equipez-vous d'interrupteurs filiaires pour volets roulants Prêt-à-Poser vendus à l'unité pour remplacer les interrupteurs existants
  • Coupez le courant et installer les interrupteurs de volet roulant
  • Remettez le courant. Le voyant des nouveaux interrupteurs s'allume en rouge fixe, celui du Prêt-à-Poser déja en place reste éteint 
  • Appuyer au centre de la commande sans fil jusqu'a ce que sont voyant s'allume briévement en orange
  • Les voyants des nouveaux interrupteurs s'allument l'un après l'autre en orange fixe
  • Appuyez deux fois briévement au centre de la commande sans fil. Les voyants des interrupteurs s'éteignent.
  • Vérifiez que l'installation fonctionne
Titre: 
À découvrir aussi Prêt-à-Poser : comment créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fil ?Prêt-à-Poser : comment créer un va-et-vient d’éclairage sans fil avec micromodule ?Prêt-à-Poser : comment créer une prise commandée sans tirer de fil ?