Appairer une commande pour volets roulants Céliane Self-e

Tuto pro

Avec la commande pour volets roulants Céliane Self-e, le contrôle des volets électriques du logement se fait librement et de façon centralisée.

Sans fils sans pile, avec une technologie Green Power, la commande Céliane Self-e s'auto-alimente quand on appuie dessus. Son impact sur l’environnement s’en trouve ainsi réduit.

Fine et pratique au quotidien, la commande pour volets roulants Céliane Self-e s’installe où bon vous semble, en toute discrétion : sur un mur avec les adhésifs repositionnables fournis, sur un meuble ou encore en lieu et place d’un interrupteur.

Installation connectée : prérequis

Afin d’appairer la commande pour volets roulants Céliane Self-e, vous devez avoir en amont installé et configuré un pack de démarrage connecté "with Netatmo".

01 assos prise module control01 700x350
01 assos vr self e telerupteur02 350x350 01 assos vr self e telerupteur03 350x350

Etape 1 : Effectuer l’appairage

  • ouvrez le réseau : pour cela, appuyez sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée
  • le voyant s'allume brièvement en vert : relâchez l'appui
  • le voyant du Module Control ou de la prise Control s’allume ensuite en vert fixe, tout comme les voyants des produits câblés
  • tapotez 3 fois l'interrupteur filaire connecté pour volets roulants "with Netatmo" que vous souhaitez contrôler avec la commande Céliane Self-e : le voyant du produit à commander clignote en bleu rapidement
  • de façon simultanée, appuyez sur le bouton de configuration et sur le bouton Stop, Montée ou Descente de la commande Céliane Self-e
  • le voyant du produit filaire à commander s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert : l'association est faite

Etape 2 : Faire un test

  • appuyez sur le bouton Montée de la commande pour vérifier son bon fonctionnement : le volet doit s’ouvrir
  • appuyez sur le bouton Descente : le volet doit se fermer
  • si rien ne se produit, recommencez la configuration
03 termine instal self e01 700x350
03 termine instal self e02 350x350 03 termine instal vr self e03 350x350

Etape 3 : Finir la configuration

  • pour terminer la configuration, appuyez brièvement sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée
  • le voyant clignote 3 fois puis s’éteint
  • les voyants des produits filaires s'éteignent aussi

 

L’appairage de la commande pour volets roulants Céliane Self-e est terminé ! L’application Home + Control vous permet de modifier directement les associations entre la commande Céliane Self-e et les interrupteurs filaires connectés pour volets roulants "with Netatmo"

 

A noter : si besoin, vous pouvez effacer la configuration de la commande Céliane Self-e en appuyant simultanément, pendant 5 secondes, sur le bouton de configuration et sur le bouton haut de la commande.

04 fix mur self e01 700x350
04 fix mur volet roulant self e02 350x350 04 fix mur self e03 350x350

Fixation au mur

Positionnez, au dos de la commande, les adhésifs repositionnables. Mettez-les horizontalement afin que le bouton de configuration soit accessible en permanence.

Avant de poser la commande à l’endroit souhaité, faites un test sur une zone non visible du mur.

Une fois la commande en place, clipsez la plaque de finition de la gamme correspondante.