Comment passer simplement d'une commande d'éclairage à une autre avec dooxie™ transformeur ?

Astuce

Avec dooxie™ transformeur, ce sont 5 possibilités de commandes d'éclairage dans un même appareillage à choisir en fonction de vos besoins : poussoir simple, va-et-vient simple, double poussoir, double va-et-vient ou poussoir et va-et-vient. 

 

À l'aide seulement d'un tournevis, cet appareillage réversible se transforme rapidement et simplement. Il s’utilise en neuf comme en rénovation, avec les plaques 2 postes entraxe 71mm ou les plaques 2 postes entraxe 57mm. 
Il est livré avec un doigt simple (monté) et un doigt double, en mode poussoir. Existe en blanc et en finition alu.

Accès aux rubriques

dooxie™, la gamme d'appareillage pour booster son imagination

prise affleurante double usb dooxie 938x569 0
inter voyant dooxie salon 350x350 0 dessin dooxie robot 350x350 0

Alliant performance d'installation et efficacité, la gamme dooxie répond aux nouveaux usages en prenant en compte les enjeux sociétaux actuels. 

Simple, moderne et connectée, découvrez dooxie, ses fonctions iconiques accessibles pour tous et ses plaques de finition rondes et carrées

Information complémentaire

Étape 1 : Poussoir ou interrupteur ?

dooxie™ transformeur est livré en mode poussoir.

Pour vérifier, rien de plus simple : testez la commande !

Information complémentaire

Étape 2 : Passer du mode poussoir au mode va-et-vient (simple ou double)

  • enlevez le cache du doigt simple ou du doigt double, si ce n’est pas déjà fait
  • appuyez sur la languette jaune située à l’avant du mécanisme avec un tournevis plat
  • vérifiez que vous êtes passé en mode va-et-vient en appuyant sur le mécanisme
     

Information complémentaire

Étape 3 : Passer du mode va-et-vient au mode poussoir (simple ou double)

  • à l’arrière du mécanisme, repoussez la languette jaune
  • vérifiez que vous êtes bien passé au mode poussoir
  • tirez sur la languette jaune pour libérer la fonction