Comment rattraper les défauts d'entraxe lors de la pose des boîtes d’encastrement avec les plaquettes dooxie™ vario ?

Astuce

Finis les problèmes d’écartement, de déformation ou d’alignement des boîtes de dérivation avec les plaquettes mobiles vario de la gamme dooxie ! Bénéficiez d'une pose toujours droite des interrupteurs et prises.

Avec les plaquettes mobiles dooxie vario, c’est 20% de liberté de rattrapage supplémentaire pour la pose parfaite de votre appareillage. En effet, elles permettent un rattrapage axial vertical, horizontal et même angulaire

Accès aux rubriques

dooxie™ : la gamme d'appareillage moderne et innovante

dessin dooxie maison appareil photo 938x569 0
garcon inter dooxie aviateur corail 350x350 0 femme enfant cuisine 350x350 0

Découvrez la gamme d'appareillage dooxie avec ses interrupteurs et prises ronds et carrés, aux multiples plaques de finition soulignées par une bague subtile.

Un design dans l'air du temps, aux fonctions innovantes ! 

Moderne, cette gamme s'installe rapidement et facilement dans les chantiers neufs comme en rénovation. 

Information complémentaire

1 entraxe boites 700x350
1 entraxe boites produits 350x350 1 entraxe boites produits plaque 350x350

Cas 1 : Comment compenser un défaut d'entraxe entre deux boîtes ?

Vos boîtes d’encastrement sont trop écartées jusqu'à 2mm ? Rattrapez rapidement et simplement ce défaut.

  • insérez les supports de prises dans les boîtes d’encastrement
  • vissez les plaques métalliques mobiles vario aux boîtes d’encastrement
  • tenez le dessus de chacun de vos supports
  • faites-les coulisser pour que les plaques métalliques mobiles horizontales rattrapent le défaut d’entraxe
  • assemblez-les grâce aux petites encoches prévues à cet effet
  • posez la plaque de finition dooxie

Le défaut d’entraxe est rattrapé et l’installation est terminée !

Information complémentaire

2 boite deformee 700x350
2 support prise dooxie plaquettes vario 350x350 2 plaque dooxie carre blanc 350x350

Cas 2 : Comment rattraper une déformation de boîte d’encastrement ?

Les plaquettes vario permettent de corriger les problèmes de déformation des boîtes d’encastrement (+/- 1 mm de chaque côté).

  • insérez votre support de prise dans la boîte d’encastrement déformée
  • si les trous des plaques métalliques mobiles vario ne sont pas en face des vis de fixation, tirez sur les plaquettes de façon à pouvoir faire passer les vis
  • mettez à niveau votre mécanisme
  • vissez les plaques métalliques mobiles vario à la boîte d’encastrement
  • posez la plaque de finition dooxie

La déformation est corrigée et l’installation est terminée !

Information complémentaire

Cas 3 : Comment corriger un défaut d’horizontalité d'une boîte multiposte ?

Pour rattraper un défaut d’horizontalité d’une boîte d’encastrement 3 postes, rien de plus simple !

  • insérez les supports de prises dans la boîte d’encastrement 3 postes
  • assemblez ensuite les supports les uns aux autres grâce aux encoches prévues à cet effet
  • mettez de niveau vos prises en prenant soin de faire coulisser vos plaques métalliques mobiles verticales vario
  • terminez par le montage de la plaque de finition 3 postes dooxie

Le défaut d’horizontalité est rattrapé et l’installation est terminée !