Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes

  • Ref. 6 007 31
  • dooxie one
  • LEGRAND

dooxie One, des produits complets pour le neuf et la rénovation, prêts à installer

17,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur réversible dooxie One
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
  • Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour :
    - simple va-et-vient ou simple poussoir
    - double va-et-vient ou double poussoir
    - va-et-vient + poussoir
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
  • Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Mécanisme équipé d'un système permettant de passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient et inversement en fonction des contraintes du chantier - Livré au format poussoir, il faut pousser les pistons en bout de course à l'aide d'un outil (tournevis) pour le transformer en va-et-vient - Une action sur la languette de maintien permet de repasser un va-et vient en poussoir

Les + installation

Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Répond à tous les besoins de dépannage aussi bien dans le cas d'un chantier neuf que d'une rénovation
- Le sachet contient :
- un interrupteur ou va-et-vient de finition blanc avec support à vis
- une coque de protection chantier pour le neuf
- des griffes pour rénovation
- une plaque dooxie blanche carrée 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Garnissage 1
    Autre
  • Garnissage 2
    Autre
  • Type de commande
    Autre
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6 A
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    2
  • Largeur d'appareil
    87 mm
  • Hauteur d'appareil
    87 mm
  • Profondeur d'appareil
    46 mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3414971007147

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes

À associer