Comment installer un délesteur connecté Drivia with Netatmo ?

Tutos pro

De plus en plus d’appareils énergivores sont présents dans les logements. Le délesteur connecté mesure la consommation électrique totale du logement en temps réel et permet d’éviter de souscrire un contrat de fourniture électrique élevé grâce à sa fonction délestage. Pour un fonctionnement optimal du produit, il suffit de le paramétrer depuis l'application Home + Control. 

Lorsque le seuil critique de consommation est atteint, le délesteur connecté peut gérer automatiquement l’extinction temporaire des appareils non prioritaires (selon l’ordre de priorité personnalisé et paramétré dans l’application Home + Control) pour éviter les coupures intempestives. 

Info : le délesteur connecté Drivia with Netatmo ne remonte pas les données de production solaire. Il peut être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour avoir les données de production solaire des vos panneaux photovoltaïques.

L'installation d'un délesteur connecté nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "with Netatmo" (Drivia with Netatmo avec module Control ou Céliane with Netatmo avec prise Control). Il est compatible avec les prises et sorties de câbles connectées des gammes "with Netatmo", avec les contacteurs et les contacts secs connectés. 

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel utilisé

Pour installer le délesteur connecté, munissez-vous :

  • de votre outillage professionnel
  • de fils électriques de 1,5mm²
     

Information complémentaire

Attention, sécurité

Comme avant toute intervention électrique et pour sécuriser l’installation, coupez le courant au disjoncteur général

Et afin d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant l'installation, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique pour une sécurité maximale si le disjoncteur général le permet.
 

Information complémentaire

Étape 1 : Monter et câbler le délesteur

  • clipsez le délesteur sur un rail dans le tableau électrique, de préférence à proximité de son disjoncteur de protection
  • insérez le fil de phase de l'arrivée électrique générale dans l'anneau du tore fermé en veillant à respecter le sens du courant indiqué sur le tore par la flèche
  • procédez au raccordement des fils de neutre et de phase dénudés de 8mm dans le connecteur du délesteur
  • raccordez les fils au disjoncteur de protection
  • déconsignez et remettez le courant au disjoncteur général

Le délesteur connecté est maintenant raccordé à l'installation électrique.

Le voyant en face avant du délesteur s'allume en rouge fixe. 
 

Information complémentaire

Étape 2 : Ajouter le délesteur à l’installation connectée

  • appuyez quelques secondes sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui

Le voyant du Module Control ou de la prise Control s'allume en vert fixe. Tous les voyant des produits connectés câblés s'allument également en vert fixe. 

  • appuyez brièvement sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée

Le voyant vert clignote 3 fois puis s'éteint. Les voyants des autres produits filaires s'éteignent également. 
 

Information complémentaire

Étape 3 : Paramétrer le délesteur connecté dans l’application Home + Control

  • pour ajouter le délesteur à votre installation connectée, allez dans Paramètres > Ajout de produit et laissez-vous guider pas à pas

Le seuil critique du délestage ainsi que la liste par ordre de priorité des appareils à délester en cas d'atteinte de ce seuil peuvent maintenant être définis. 

L'installation du délesteur connecté est maintenant finalisée.