86 nouveautés
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Découvrez l’alarme type 4 radio pour sécuriser les petits établissements.
Gagnez du temps à la commande : bornes Green’up Premium livrées avec une protection par disjoncteur différentiel adaptée.
Des données météo encore plus fiables grâce à cet abri conçu pour résister aux radiations solaires.
Dooxie composable s’enrichit d’une nouvelle finition d’enjoliveur. Le noir complète les finitions blanc et alu actuelles.
Permet de suivre et de maîtriser la consommation d’électricité d’une installation triphasée
À installer sans tirer de fils, il permet de rendre un éclairage connecté et de le contrôler en allumage, extinction et variation.
Une caméra encore plus discrète pour garder un œil sur la maison et être alerté
Hygiène optimale : un simple geste permet de commander l’éclairage ou une porte sans toucher la commande
Commander sans toucher pour une hygiène optimale
Pratique, respectueux de l’hygiène, l’interrupteur sans contact Céliane permet de commander un éclairage sans toucher...
Nouveauté 2023Plexo ne cesse de se réinventer avec ses nouveaux détecteurs, plus performants et plus économes
Plus de performances et plus d’économies pour un confort d’utilisation optimal
Il s’installe comme une prise RJ45, et il permet de disposer d’un réseau Wi-Fi fiable et performant dans tout le logement.
Les Prêt-à-Poser Optimum manuel Gigabit intègrent un switch Gigabit Ethernet PoE permettant d’alimenter des points d’accès...
Nouveauté 2023Plus rapide, plus économique : les presse-étoupe plastique IP 68 gris RAL 7001 sont désormais vendus en quantité de 5 à 25 par...
Nouveauté 2023Des commandes sans fils, sans pile et étanches IP 55 pour ajouter un point de commande sans tirer de fils et sans maintenance
Des prises à l’esthétique Céliane dans les EHPAD, avec connexion magnétique du manipulateur pour éviter l’arrachement.
Incontournable de l’appareillage étanche, Plexo se réinvente et adopte les tendances actuelles avec des lignes contemporaines.
Nouveauté 2022Installez bien plus qu’un portier vidéo
Nouveauté 2023Détection du monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage, d’un chauffe-eau, etc.
Permet de s’équiper d’une borne de recharge pour véhicule électrique sans surcoût sur l’abonnement d’électricité.
Contrôle à distance de bornes pour véhicules électriques, ainsi que des appareils de chauffage, aération/ventilation, arrosage...
Nouveauté 2023Création d’ambiances colorées dans chaque pièce