Packs bornes Green’up Premium : protections incluses

Efficacité énergétique

Pour vous faire gagner du temps à la commande, Legrand propose 3 packs de bornes Green’up Premium pour recharge de véhicules électriques.

Ces packs sont livrés avec protections par disjoncteur différentiel et répondent à la plupart des installations monophasées et triphasées.

Information complémentaire

2 packs pour installation monophasée

Avec une puissance de borne réglée à 7,4 kW, ces packs répondent aux besoins de temps de charge optimisé.

Un pack pour mode 3, comprenant :

  • une borne de recharge monophasée 7,4kW mode 3, détection 6mA DC intégrée
  • 1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA -Type F
  • 1 déclencheur à émission

Un pack pour modes 2 et 3, comprenant :

  • une borne de recharge monophasée 7,4kW modes 2 et 3, détection 6mA DC intégrée
  • 1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA -Type F
  • 1 déclencheur à émission

Information complémentaire

1 pack pour installation triphasée

Avec une puissance de borne réglée à 22kW, ce pack répond aux besoins de temps de charge optimisé et d’un partage de la recharge.

Pack pour mode 3, comprenant :

  • une borne de recharge Green’up Premium triphasée 22kW mode 3, détection 6mA DC intégrée
  • 1 disjoncteur tétrapolaire 40A - Courbe C
  • 1 bloc différentiel adaptable 30mA - Type F
  • 1 déclencheur à émission