Onduleur monophasé version tour Megaline double conversion on line à équiper de batterie référence 310781 - 8250VA 6125W

  • Ref. 3 103 69
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur tour monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...), a associer à des batteries dédiées

10180,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 21 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Armoire double Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 8750VA
    - active 6125W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    184-264 V
  • Fréquence primaire
    50-60 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    230-232 V
  • Fréquence secondaire
    50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie
    6125 W
  • Puissance apparente de sortie
    8750 VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    475 mm
  • Largeur
    540 mm
  • Profondeur
    570 mm
  • Poids
    104 kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    8 min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    1 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.7
  • Efficacité totale
    92 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Oui
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3.3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245063103696

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations