Onduleur monophasé version tour Megaline double conversion on line à équiper de batterie référence 310779 - 6250VA 4375W

  • Ref. 3 103 63
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur tour monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...), a associer à des batteries dédiées

8168,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 21 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Armoire double Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 6250VA
    - active 4375W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 184-264 V
  • Fréquence primaire 50-60 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 230-232 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 4375 W
  • Puissance apparente de sortie 6250 VA
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Non
  • Type de tension AC
  • Hauteur 475 mm
  • Largeur 540 mm
  • Profondeur 570 mm
  • Poids 84 kg
  • Autonomie 8 min
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.7
  • Efficacité totale 92 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Oui
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3.3 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245063103634