Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules

  • Ref. 0 881 39
  • LEGRAND

Kit pour trappe de visite, permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple)

243,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit pour trappe de visite pour couvercles 8 modules ou 12 modules références 088103 ou 088106
  • Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
  • Dimensions nécessaires au sol : 181mm x 264mm
  • Pour installation :
    - dans plancher technique : installation directe
    - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
  • Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Nécessite minimum 81mm de profondeur de sol

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Non
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur externe
    181 mm
  • Longueur externe
    264 mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    265 mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    182 mm
  • EAN/Gencode
    3414970756329

Logiciels et configurateurs

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 56 4 pieds pour réglage en hauteur pour boite de sol affleurante

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.