Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules

  • Ref. 0 880 90
  • LEGRAND

Boîte d'encastrement, permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol

80,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte d’encastrement auto-ajustable pour boîte de sol version standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules
  • 4 faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections 75x25mm minimum, 225x38mm maximum) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
  • Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec
  • Matières : acier galvanisé et angles en plastique
  • Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

  • Permet une fixation rapide et sans outil du cadre support de la boîte de sol standard par clipsage et système de verrouillage exclusif dans les crans de ses 4 angles plastiques

Les + installation

Parfaitement étanche au coulage béton grâce à un film plastique sur les 4 faces

Les + utilisation

Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 65mm et 90mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    242 mm
  • Dimension nominale
    225 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    65 mm
  • Profondeur
    325 mm
  • Plage de nivellement
    65-90 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    25-38 mm
  • Largeur de canal
    75-225 mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970755735

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations