Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

  • Ref. 0 880 03
  • LEGRAND

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boite de sol version standard

280,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
  • S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
  • Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
  • Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
  • Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Inox brossé

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du couvercle Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement 1
  • Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Oui
  • Couleur Gris
  • Adapté à un canal noyé Oui
  • Adapté à un fond rentrant Oui
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Oui
  • Largeur externe 203 mm
  • Longueur externe 286 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 264 mm
  • Largeur dimension d'encastrement 181 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 68 mm
  • EAN/Gencode 3414970754967

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit