Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

  • Ref. 0 880 39
  • LEGRAND

Kit pour trappe de visite, permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple)

68,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit pour trappe de visite pour couvercles 8 modules ou 12 modules références 088103 ou 088106
  • Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
  • Dimensions nécessaires au sol : 181mm x 264mm
  • Pour installation :
    - dans plancher technique : installation directe
    - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
  • Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
  • Installation rapide sans outil : le cadre de la trappe de visite se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du cadre + couvercle standard à lui associer : plastique ou métal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Nécessite minimum 66mm de profondeur de sol

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier inoxydable
  • Protection de la surface du boîtier
    Chromé
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un canal noyé
    Non
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur externe
    198.3mm
  • Longueur externe
    281.3mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    264mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    181mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    62.2mm
  • EAN/Gencode
    3414970755322

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations