Boîte d'encastrement pour boîte de sol standard ou affleurante universelle réglable pour chape hauteur 55mm à 125mm

  • Ref. 0 880 80
  • LEGRAND

Boîte d'encastrement, permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol

206,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte d’encastrement universelle réglable
  • Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm - Au-delà, ajouter le kit extension référence 088087
  • Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de 75x25mm à 225x48mm) et des conduits
  • Livré avec une plaque supérieure en métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage et, une fois sec, pour permettre de marcher dessus durant le chantier
  • Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses 8 pattes d'ancrage dans le béton par le biais de pré-perçages (diamètre 10mm)

Avantages

  • La réservation dans le béton se fait grâce à des blocs en mousse compressibles qui sont recyclables une fois le béton sec
  • Ajustement rapide sans outil à la hauteur de béton désirée : par compression manuelle des blocs en mousse puis par rotation précise à ses angles des écrous plastiques fournis

Les + installation

Accepte les 3 dimensions des boîtes de sol standard et affleurante ainsi que la ronde (en lui associant la plaque d'adaptation adéquate) ce qui offre du temps de réflexion pour déterminer la boîte de sol

Les + utilisation

Evolutivité : sans retoucher au sol, on peut remplacer la boîte de sol initialement installée par une autre (modèle différent, capacité plus grande…) -Pratique notamment pour les bâtiments de location de locaux tertiaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    428 mm
  • Dimension nominale
    353 mm
  • Hauteur
    152 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    55 mm
  • Profondeur
    428 mm
  • Plage de nivellement
    55-250 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    25-48 mm
  • Largeur de canal
    75-353 mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Autre
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970755650

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 880 86 4 vis pour extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle réglable
0 880 88 Bloc de mousse extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle
9 813 57 Vis + écrou plastique pour réglage en hauteur de boite d'encastrement universelle

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.