Interface réseau type CS141M industriel version externe
Interface réseau pour la gestion des onduleurs
- Information produitStock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 1 an, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface réseau industrielle version externe pour onduleur, modèle CS141 M
- - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés
- Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement
- Envoi d’email
- Envoi de messages trap SNMP
- MODBUS sur IP
- Exécution des programmes à distance - - Exécution d’actions programmées :
- 1 licence RCCMD incluse :
- 1 Gbit avec fonction de reconnaissance
- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)
- BACnet IP
- Exécution de programmes personnalisés :
- MODBUS sur RS232
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.68 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.71 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0119A_GB.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- UPS_LGR_0119A_IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice quickstart__cs141_complete Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Interface réseau
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 69 mm
- Hauteur 35 mm
- Profondeur 126 mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414970911919
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main