Interface de communication pour portiers Bticino et système de contrôle d'accès VIGIK® Hexact

  • Ref. BT348500
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, interface Hexact et portier Bticino permetant la communication entre les 2 systèmes

186,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interface Hexact / portier Bticino
  • Configuration par dip-switch
  • Double alimentation 27V= BUS 2 fils SCS et 12V ou 24V - 1A sur BUS contrôle accès
  • Gestion d’un maximum de 1000 noms
  • 1 interface pour chaque platine de rue

Les + installation

Installation arrière la platine de rue, dans boîte de dérivation ou dans l'armoire

Les + utilisation

Permet le transfert des noms de résidents, des centrales aux platines de rue à défilement de noms

Recommandations / restrictions d’usages

  • À utiliser avec les centrales Hexact Com référence BT348041 et Hexact Plus référence BT348042
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    59 mm
  • Profondeur
    18 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9 mm²
  • Adressable
    Oui
  • Mode de commande
    SCS
  • EAN/Gencode
    8005543647219

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations