Centrale contrôle d'accès VIGIK® Hexact Plus pour gestion temps réel et lecture/écriture 1 porte

  • Ref. BT348042
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, centrale de gestion qui permet d'autoriser ou non l’ouverture de porte après vérification du badge

566,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Centrale Hexact Plus pour gestion temps réel et mode lecture/écriture de 1 porte - Equipée d'une tête de lecture 4 fils Vigik
  • Associée à un module GPRS ou 3G/4G, elle permet la gestion en temps réel de noms, badges et autorisations, et elle est configurable sur la plateforme de gestion https ://bticino.hexact.fr
  • Gestion d’un maximum de 20000 badges Hexact et 500 noms - Certains paramètres généraux (heure, date, etc.) sont configurables avec le terminal de programmation référence BT348409
  • Dotée d’un contact normalement ouvert ou fermé (NO/NF) - Elle peut être branchée à une serrure alimentée séparément
  • Centrale conforme au standard Vigik - Compatible avec les portiers Bticino

Les + installation

Installation sous boîte de dérivation

Les + utilisation

Mise en service et gestion de la centrale en mode Lecture/Ecriture via plateforme internet Hexact® Web avec le programmateur USB référence BT348408 et une carte gestionnaire :
- gestion des immeubles et appartements
- gestion des badges et télécommandes
- gestion des accès et autorisations
- gestion des codes claviers

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les platines de rue Bticino à boutons-poussoir ou à défilement de noms (jusqu'à 500 noms) avec interface référence BT348500
  • Nécessite une alimentation 12V= référence 146711

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Plusieurs dispositifs de fermeture
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    59 mm
  • Profondeur
    18 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9 mm²
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • EAN/Gencode
    8005543647134

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations