Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 24W - 2A - 2 modules
Alimentation courant continu à découpage (électronique), dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée
141,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation modulaire à découpage monophasée 24W - 2 modules
- Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 12V= - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz
- Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 10,8V= à 13,8V=
- Intensité nominale : 2A - Consommation à vide inférieure à 0,3W
- Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3
Les + installation
Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
Les + utilisation
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.566 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02467FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02467EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09915AA-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 10.8-13.8 V
- Courant de sortie max. 1 2 A
- Tension de sortie ajustable Oui
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12 V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 2 A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 24 W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Non
- Montage sur rail Oui
- Largeur en nombre de modules 2
- Montage direct possible Non
- Largeur 35 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 54.5 mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -30-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414970971500
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main