Centrale contrôle d'accès VIGIK® Hexact Com pour gestion temps réel et lecture/écriture 2 portes
- Ref. BT348041
- BTICINO
Contrôle d'accès Vigik, centrale de gestion qui permet d'autoriser ou non l’ouverture de porte après vérification du badge
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Centrale Hexact Com pour gestion temps réel et mode lecture/écriture de 1 à 2 portes, avec extension possible à 4 portes avec carte d'extension référence BT348702 - A équiper de tête de lecture Vigik® 4 fils référence BT348701
- Gestion en temps réel :
- Associée à un module GPRS - GSM, elle permet la mise en service et la gestion de l'ensemble des mises à jour à distance depuis la plateforme https ://bticino.hexact.fr.
Gestion en Lecture / Ecriture :
- Configuration via la plateforme https ://bticino.hexact.fr. Le transfert des informations pour la mise en service de la centrale se fait à l'aide du cordon référence BTSP110 (non fourni avec la centrale) permettant de la raccorder à l'ordinateur qui doit être équipé d'un port série RS232 (si pas de port série RS232 sur le PC, prévoir un convertisseur USB/ Port Série RS232 non fourni).
- Gestion courante des badges et des noms via la plateforme https ://bticino.hexact.fr en utilisant l'encodeur USB réf. BT348408, une carte gestionnaire réf. BT348253.
- Gestion des codes platine : uniquement via l'écran de la centrale. - Fixation au mur en intérieur
- Dotée de 2 contacts normalement ouverts ou fermés (NO/NF) - Elle peut être branchée à 2 serrures alimentées séparément
- Centrale conforme au standard Vigik - Compatible avec les portiers Bticino
Les + installation
Possibilité d'associer un récepteur radio référence BT348044 et d'installer jusqu'à 249 centrales par site
Recommandations / restrictions d’usages
- Compatible avec les platines de rue Bticino à boutons-poussoir ou à défilement de noms (jusqu'à 1000 noms) avec interface référence BT348500
- Nécessite une alimentation 12V= référence 146711 ou 24V= référence 146722 ou 146723
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Hexact web : Changement de gestionnaire Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Hexact web : Mise à jour Firmware des centrales Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.868 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.867 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.866 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Hexact web : Guide de prise en main rapide Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Hexact web : Les droits des utilisateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Hexact web : Procédure de transfert de résidence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000578-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11481AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Plusieurs dispositifs de fermeture
- Mode de pose Saillie
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Aluminium
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Couplage au bus inclus Oui
- Largeur 160 mm
- Hauteur 234 mm
- Profondeur 70 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 0.6-0.9 mm²
- Adressable Oui
- EAN/Gencode 8005543647073
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à boutons poussoirs
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à boutons poussoirs
SAP – Supports d'aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
BTSP110 | Cordon RS232 de rechange pour maintenance de centrales de gestion HEXACT |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Centrale contrôle d'accès VIGIK® Hexact Com pour gestion temps réel et lecture/écriture 2 portes
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste