Récepteur radio étanche 2 relais pour controle d'accès portail pour centrale Hexact Com

  • Ref. BT348044
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, récepteur à associer avec une centrale pour l'ouverture de portails ou garages avec une télécommande

174,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Récepteur radio 2 relais pour commander l'automatisme de porte ou portail via les télécommandes bi-technologie
  • Communication radio 868MHz avec antenne intégrée
  • Compatible avec les centrales Hexact Com
  • Dimensions : 90x129x37mm

Les + installation

Fixation en saillie

Les + utilisation

Boîtier étanche

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Plusieurs dispositifs de fermeture
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    90.5 mm
  • Hauteur
    129 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9 mm²
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543647479

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations