Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04

Dispositif visuel permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

155,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C -IK04
  • Consommation : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=)
  • Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Fréquence de clignotement 1Hz - Performance lumineuse : 2cd
  • Eclair de couleur rouge - Technologie LED
  • Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu

Les + installation

Pose encastrée sur boîte d'encastrement - Ou fixation saillie - Plaque de finition et support de fixation fournis - Synchronisation possible des produits par câblage

Les + utilisation

Permet aux personnes sourdes ou malentendantes de percevoir le signal d'évacuation générale au même titre que les personnes valides - Ce dispositif lumineux est prescrit dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    10-58 V
  • Largeur
    45 mm
  • Type de courant
    DC
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Consommation d'électricité
    0.014-0.018 A
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Puissance
    0.864 J
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Mode de pose
    Encastré
  • Source lumineuse
    LED
  • Adapté à un montage en applique
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Compatible selon EN 54-23
    Oui
  • Volume de couverture
    73 m³
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060405960

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations