Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu DSAF/DVAF IP21 - fixation saillie

  • Ref. 0 405 70
  • LEGRAND

Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes

304,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23Certifié CE CPR, NF SSI
  • Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)
  • Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc
  • Consommation maximale : 50mA
  • Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d’installation)

Les + installation

Pose saillie

Les + utilisation

DSAF + DVAF en 1 seule référence

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP 21, IP 65 avec embase de référence 0 405 71

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    17-60V
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.05A
  • Puissance
    3W
  • Couleur de calotte
    Blanc
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume
    96dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Avertisseur
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente/tonalité continue
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Avec contact
    Non
  • Fréquence du signal sonore
    440-554kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Oui
  • Volume de couverture
    135m³
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    100mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Courant d'alimentation
    0.03-0.05A
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.9-2.5mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    20mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    50-60mm
  • Adressable
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414972056830

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu DSAF/DVAF IP21 - fixation saillie

À associer