Borne monophasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal 2 véhicules électriques Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A

Green'up Premium, borne monophasée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

4059,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
  • Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
  • Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
  • Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
  • Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation

Avantages

  • Détection 6mA DC intégrée
  • Station de charge évolutive utilisant un kit de communication pour permettre une gestion à distance comme OCPP ou utilisant un kit lecteur de badges RFID pour la gestion des accès utilisateurs.
  • Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local - Référencée EV Ready et ZE Ready

Les + installation

Prêt à poser, prêt à badger

Les + utilisation

Détection 6mA DC intégrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper pour fixation murale ou au sol

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Puissance de raccordement nominale
    3.7 kW
  • Nombre de points de chargement
    2
  • Puissance max. par point de chargement
    4.6 kW
  • Largeur
    430 mm
  • Hauteur
    740 mm
  • Profondeur
    243 mm
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre de prises de charge type 2
    2
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises de courant domestiques
    2
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    220-240 V
  • Couleur
    Noir
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Bluetooth
    • OCPP 1.6J
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    EV Charge
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414972345132

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 49 Embase et volet de protection pour prise T2 S
9 809 51 Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 52 Sous-ensemble prise 2P+T Soliroc Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 53 Lot de bouchons obturateurs Green'Up pour véhicule électrique
9 809 60 Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique
9 809 67 Support plastique de rechange pour maintenance de la borne de recharge IP55 Green'up Premium métal
9 818 03 Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
9 818 04 Contacteur 3P 9A pour borne Green'up pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.