Kit lecteur RFID pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
- Ref. 0 590 59
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Premium, lecteur RFID pour gestions des utilisateurs sur les bornes métal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Système RFID (identification par badge RFID, lecteur encodeur RFID intégré) disponible sur borne métal en association avec le kit de communication référence 059056
- Livré avec 1 badge à enregistrer
- Badge supplémentaire à commander séparément
Avantages
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local
- Référencée EV Ready et ZE Ready
Les + utilisation
Compatible technologies Mifare Classic 1K et 4K, Mifare DESFire EV1 et EV2, Mifare Ultralight
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.93 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.94 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09802AA-10-LIGHT Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09802AA-10-FULL Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ EN LOGEMENT COLLECTIF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide d'entretien des bornes Green'Up Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Modèle Carte à puce
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Autre
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP00
- Couplage au bus inclus Oui
- EAN/Gencode 3414970955777
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
-avec le kit de communication (0 590 56) possibilité de consulter un historique des consommations des bornes
Il est possible également d'empecher l'accès à la borne sous conditions (ex sur une tranche...
Démarrer mon projet connecté
Dépannage
Kit lecteur RFID pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste