Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
- Ref. 9 818 03
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up, pièce détachée pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pièce pour maintenance
- Alimentation électronique 12V
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC
- 1ere tension de sortie 10.8-13.2 V
- Courant de sortie max. 1 3 A
- Tension de sortie ajustable Oui
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 90-264 V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 90-264 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Consommation d'énergie 35 VA
- Stabilisé Non
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Non
- Montage mural possible Oui
- Montage sur rail Non
- Montage direct possible Oui
- Largeur 82 mm
- Hauteur 30 mm
- Profondeur 99 mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- SIL conformément à IEC 61508 Sans
- Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
- Classe de protection (IP) Autre
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3414972506038
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste