Armoire de batteries avec 3x6 blocs batteries 12Ah pour onduleur Keor S, dimensions 716x275x776mm

  • Ref. 3 107 42
  • Keor S
  • Legrand Energies Solutions

Keor S, équipements pour onduleur tour monophasé online douuble conversion VFI

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Armoire de batterie
  • Armoire de batteries pour Keor S 3000
  • Armoire avec batteries incluses

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 275 mm
  • Hauteur 716 mm
  • Profondeur 776 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3560 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245063107427