Collier Colson et attache

produit

86 produits
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
Colson | ref. 0 318 71

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

0,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Colson | ref. 0 318 70

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm

0,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm
Colson | ref. 0 319 21

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm

2,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 498mm
Colson | ref. 0 319 20

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 498mm

1,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm
Colson | ref. 0 319 25

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm

0,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm
Colson | ref. 0 319 22

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm

0,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm
Colson | ref. 0 319 10

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm

0,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Colson | ref. 0 319 13

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm

0,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
Colson | ref. 0 319 16

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

0,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm
Colson | ref. 0 319 19

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
Colson | ref. 0 319 97

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action

114,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Multifix grise protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm
Multifix | ref. 0 315 81

Attache Multifix grise protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm

1,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø10mm à Ø14mm
Multifix | ref. 0 315 85

Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø10mm à Ø14mm

0,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø7mm à Ø10mm
Multifix | ref. 0 315 84

Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø7mm à Ø10mm

0,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
Colson | ref. 0 319 59

Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm

0,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm
Colson | ref. 0 319 30

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm

0,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm
Colson | ref. 0 319 32

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase noire protégée ultraviolets à cheville à écartement mural pour perçage Ø8mm
Colson | ref. 0 319 58

Embase noire protégée ultraviolets à cheville à écartement mural pour perçage Ø8mm

0,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø12mm
Fixfor | ref. 0 315 30

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø12mm

0,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø10mm
Fixfor | ref. 0 315 29

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø10mm

0,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø8mm
Fixfor | ref. 0 315 27

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø8mm

0,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø9mm
Fixfor | ref. 0 315 28

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø9mm

0,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Multifix grise pour câbles Ø14mm à Ø20mm
Multifix | ref. 0 315 79

Attache Multifix grise pour câbles Ø14mm à Ø20mm

0,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Attache Multifix grise pour câbles Ø10mm à Ø14mm
Multifix | ref. 0 315 78

Attache Multifix grise pour câbles Ø10mm à Ø14mm

0,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson & Attache

Afin de maintenir les fils de vos installations électriques intérieures et extérieures, Legrand vous propose un ensemble d’accessoires de fixation tels que :

  • des attaches pour tube : pour fixer des tubes de diamètre 16/20/25mm sur un mur
  • des cavaliers fixe-câbles : ces attaches souples permettent de fixer des câbles électriques de divers diamètres
  • des colliers de serrage intérieur : d’une longueur à plat allant de 95 à 360mm, ils servent à regrouper et fixer des câbles courants forts et courants faibles
  • des colliers de serrage intérieur/extérieur : colliers au design ergonomique et à tête arrondie non agressive pour les mains, ils sont conçus pour assurer le maintien de torons, tubes et câbles quels que soient les supports (goulotte, tôle, poteau,etc). Leur serrage définitif se fait rapidement grâce à une pince spécifique
  • des colliers à embases : colliers au serrage manuel facilité, ils servent à fixer des tubes ou des câbles sur un mur
  • des chevilles à visser : elles assurent la fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres, etc. 

Ces solutions existent en différentes tailles et largeurs : faites votre choix en fonction du nombre d’éléments que vous devez attacher ensemble. Elles répondront à tous vos besoins de regroupement et de fixation de câbles électriques en vous assurant facilité et rapidité d’installation. À noter que dans votre quotidien, vous pouvez également les utiliser dans de nombreux cas : dans le jardin pour regrouper des branches entre elles, dans la voiture, en voyage, etc.