Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
- Ref. 0 319 59
- Colson
- LEGRAND
Accessoire de câblage, pour tous types d'installation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase noire
- Protégée ultraviolets
- Noire
Recommandations / restrictions d’usages
- Fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.806 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.807 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00139FR-11.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 10.5 mm
- Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9 mm
- Type de fixation Clouer
- Diamètre trou de fixation 4 mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060319595
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste