Modul'up™ : la boîte BBC multifonction pour faux-plafonds

Publication le 11 juin 2019 NOUVEAU

Information complémentaire

Modul’up, la nouvelle boîte BBC permettant la mise en œuvre en faux-plafond de 4 fonctions principales : DCL, DCL connecté, spot et patère E27.

Découvrez ses atouts pour des installations en toute simplicité et en parfaite conformité avec les exigences de la réglementation thermique RT 2012 !

Information complémentaire

Des innovations pour une installation simplifiée

1) Installation dans un trou de diamètre 80 mm facilitant la récupération de la gaine (une scie cloche est incluse dans les distributeurs Modul’up)

2) Câblage sans outil (pas de pince à dénuder) grâce aux bornes de verrouillage auto-dénudantes

3) Fixation rapide, fiable et sans outil (pas de visseuse) gâce au système de fixation par bague de verrouillage

4) Montage Plug & Play (sans outil) des solutions Modul’up

Information complémentaire

Boîte BBC : la boite 100% étanche à l'air

La boite Modul'up pour faux plafond, offre une performance d'étanchéité optimale.

La boite Modul'up vous permet d'être 100% étanche à l'air grâce à son double niveau d'étanchéité et sans utiliser de bouchon RT 2012.

4 fonctions principales faciles à mettre en oeuvre

Modul'up permet un montage Plug & Play des solutions DCL, DCL connecté, Spot LED et Patère E27. Modul'up est conforme aux exigences de la norme NF C 15-100 et de la réglementation RT 2012.

La connexion ? Rien de plus rapide, elle est automatique par simple enfichage.

Information complémentaire

DCL : l’éclairage « pluggé » en toute facilité

  • Haute qualité de finition avec un couvercle parfaitement affleurant
  • Bornes auto-dénudantes : pas de fils à refouler
  • Système de rattrapage de niveau intégré

Solution disponible en version complète (boîte + prise DCL + douille E27 avec fiche DCL) et en version composable.

Information complémentaire

DCL Modul'up with Netatmo : pour une installation connectée

  • Permet le contrôle à distance des éclairages (suspensions) depuis un smartphone grâce à l’application Home + Control, ou par la voix avec un assistant vocal
  • Pour tous types de lampes : LED, fluocompacte, halogène, etc. Jusqu’à 75 W en LED et 300 W en halogène
  • Portée 150 m en champ libre
  • Protection intégrée contre les surtensions
  • Peut être commandé depuis une ou plusieurs commandes sans fil : Départ/Arrivée, Lever/Coucher, Eclairage et prises

Information complémentaire

Spot LED : la température de couleur au choix du client

  • Réglable chaud/froid (3000k/4000k) : possibilité de changer la température de couleur facilement à la remise du chantier, sans travaux supplémentaires
  • LED 500 lm - 6 W - dimmable - durée de vie supérieure à 30 000 heures
  • Angle de diffusion 120° : répartition de la lumière plus homogène
  • IP 44 - Classe II : installation possible en salle de bain (Volume 2 et Hors volume)
  • Classe d’efficacité énergétique A+

Solution disponible en version complète (boîte + spot avec enjoliveur blanc) et en version composable.

Solution pour vos chantiers : kit appairé radio

kits dcl spot modul up 1222x569

Les kits Modul’up DCL et spots LED sont disponibles dans les 3 gammes phares

  • Céliane (blanc et Titanium)
  • Mosaic (blanc)
  • dooxie (blanc)

La garantie de solutions adaptées à tous les styles et à tous les goûts.