Contrôler les éclairages avec l’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo

Publication le 1 septembre 2021 Techno

L'interrupteur double filaire avec neutre with Netatmo, permet de contrôler deux points d’éclairage différents, en local ou à distance via l’App Home + Control ou par la voix. Obligatoirement associé à un pack de démarrage with Netatmo, vous pourrez compléter l’installation connectée de votre client en associant cet interrupteur double connecté avec une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo.

Information complémentaire

1 seul produit pour contrôler tous types de lampes

L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo permet de contrôler tous types d’éclairage jusqu’à 2 x 250 W. Si votre client est adepte de lampes à LED, celles-ci devront avoir une puissance maximum de 2 x 50 W. Il s’installe facilement dans une boîte d’encastrement standard (40mm) et répond aux mêmes caractéristiques électriques et d’installation qu’un interrupteur électromécanique. Disponible en Céliane, dooxie et Mosaic with Netatmo.

Information complémentaire

Avec neutre : stabilité du courant garantie

Grâce à la présence du neutre sur l’interrupteur double connecté, qui assure la stabilité du courant, vous n'aurez pas besoin d'installer un compensateur. Pratique pour tous les projets de rénovation par exemple. Notez également que vous pourrez installer et utiliser cet interrupteur double connecté avec neutre comme un va-et-vient en l’appairant avec une ou plusieurs commandes sans fils d’éclairage, avec ou sans pile.

Information complémentaire

Plus de confort avec l’option interrupteur lumineux ou témoin

Chacune des deux commandes de l’interrupteur double connecté est équipée d’une LED pour rendre le produit lumineux ou témoin. En mode lumineux, le voyant est constamment allumé pour repérer l’interrupteur dans l'obscurité. En mode témoin, le voyant s’allume lorsque le point d’éclairage (lampe, plafonnier, etc.) est allumé. Cette option se révèle utile pour veiller sur l’état des lumières extérieures, du garage ou de la cave.