Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W
- Ref. 3 101 74
- DAKER DK PLUS
- Legrand Energies Solutions
Daker DK Plus, onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 1 an, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
- Puissance :
- nominale : 6000VA
- active : 6000W - Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
- Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
- Autonomie : 4 minutes - Poids : 60Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple
Avantages
- Ecran LCD pivotant par 1/4 de tour
Les + installation
Version tour convertible en version rack pour installation dans les baies de brassage (profondeur 600mm minimum) avec supports de fixation référence 310952 (à commander séparément - Ports de communication : RS232
Les + utilisation
Affichage des principaux paramètres de l'onduleur sur l'écran LCD en face avant, pivotant par 1/4 de tour
Recommandations / restrictions d’usages
- Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.26-27 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0108_FR_AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09706AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Onduleurs, les plus modulaires du marché Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 176-280 V
- Fréquence primaire 47.5-63 Hz
- Nombre de phases primaires 1
- Tension de sortie 228-232 V
- Fréquence secondaire 50-60 Hz
- Puissance effective de sortie 6000 W
- Puissance apparente de sortie 6000 VA
- Interface USB Oui
- Avec interface de communication RS-232 Oui
- Nombre de phases secondaires 1
- SNMP Oui
- Type de tension AC
- Hauteur 196 mm
- Largeur 440 mm
- Profondeur 680 mm
- Poids 60 kg
- Autonomie 2 min
- Possibilité de gestion du réseau Oui
- Technologie USV En ligne
- Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
- Modulaire Non
- Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
- Facteur de puissance cos phi à la sortie 1
- Efficacité totale 94 %
- Efficacité en mode éco 97 %
- Contact de commutation hors tension Non
- Fonction de coupure automatique Non
- Raccordement d'entrée Raccordement fixe
- Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 8
- Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 2
- Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
- Classe de protection (IP) IP21
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage 0-50 °C
- Courant d'alimentation 32-33 A
- Niveau sonore 50 dB
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Universel
- Avec prise Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) VRLA
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1660 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414970826961
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste