Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc

  • Ref. 0 942 64
  • LEGRAND

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

63,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
  • Son acoustique 75dB à 1m
  • Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
  • Emballage brochable
  • Dimensions : 105x170x52mm

Avantages

  • Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Carillon fonctionnant également avec des piles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser un transformateur 8V~ référence 413091 ou référence 042025
  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 75 dB
  • Tension nominale (Un) 8-8 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de courant AC/DC
  • Batterie incorporée Oui
  • Mode de pose Saillie
  • Sans fil Oui
  • Largeur 105 mm
  • Hauteur 170 mm
  • Profondeur 52 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Nombre de sonneries 1
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060942649

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage