Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

3,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte Batibox multimatériaux 1 poste profondeur 50mm
  • Diamètre de perçage 67mm
  • Modes de fixation multiples :
    - par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
    - par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)
    - par injection de colle pour scellement rapide
  • Équipée d'étriers métalliques imperdables
  • Livrée avec :
    - vis équipées de cache de protection
    - cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

Les + installation

Equipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement - Diffusion de la colle visible par transparence

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Autre
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Garnissage Sans
  • Diamètre 67 mm
  • Longueur 72 mm
  • Largeur 72 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Orange
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3245060801212

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pré-requis & Installation des produits

Afin d’assurer une installation optimale des appareillages Art d’Arnould, plusieurs choses sont à considérer : la profondeur de la boîte d’encastrement et son orientation, un axe de fixation de niveau, la pose sur une surface plane et sèche et un matériel adapté. Par ailleurs il...

En savoir plus

Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte...

En savoir plus

Question sur un produit

Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage.

En savoir plus

Installation électrique et réseau

L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...

En savoir plus