Information complémentaire

Anticiper l’installation des boîtes d’encastrement
Les boîtes d’encastrement pour les appareillages Art d’Arnould sont plus profondes que celles des appareils classiques. Le trou destiné à accueillir la boîte doit donc être adapté à ses dimensions.
Reportez-vous à notre actu récapitulant les références de boîtes adaptées aux différents types d’appareillages !
Information complémentaire

Câblage spécial des appareillages Mémoire
L’univers Mémoire propose des appareillages monoblocs, c’est-à-dire que le mécanisme est soudé à la plaque. Art d’Arnould travaillant des plaques de laiton massif, en cas de dysfonctionnement du câblage électrique, l’usager court un risque s’il touche directement l’appareillage métallique.
Cet univers requiert donc une mise à la terre obligatoire.
Information complémentaire

Univers Mémoire : bien orienter la boîte d’encastrement
Les plaques de l’univers Mémoire sont caractérisées par une visserie apparente en haut et en bas de la plaque.
Pour les boîtes d’encastrement rondes et carrées (pour maçonnerie), distinguer :
- Les vis destinées à fixer la boîte sur le bâti. Les placer à gauche et à droite
- Les vis destinées à fixer la plaque sur la boîte. Les placer en haut et en bas
Information complémentaire

Utiliser une visserie spécifique sur un mur épais
Nous conseillons l’utilisation de vis de fixation longues dans le cas d’un appareillage installé sur une boîte d’encastrement béton dans un revêtement mural épais :
- 2 références idéales pour l’univers Mémoire : AR401011 et AR401012
- 1 référence optimale pour l’univers Épure : 402002
Conseil : pour les plaques Mémoire, on prendra le soin d’associer la couleur de la vis avec celle de la finition.
Information complémentaire

Outillage privilégié pour poser les appareillages
Nous recommandons l’utilisation d'un tournevis :
- Cruciforme de type Philips n° 1 pour le montage des mécanismes Épure, Fusion et Rétro
- Plat de largeur 4 mm et d’épaisseur 0,8 mm pour le montage des mécanismes Mémoire
Important : prenez soin de ne pas déraper au risque de rayer la plaque ou la tête de la vis. Pour cela, il est astucieux de visser à travers un chiffon propre.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.