Vis longue pour plaques Art d'Arnould univers Mémoire acier brillant

Art d’Arnould, vis de fixation longue tête "acier brillant" pour plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton

3,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 5 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Vis de fixation Art d'Arnould pour plaques Univers Mémoire
  • Vis longue tête ''acier brillant''
  • Pour fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête plate
  • Taille de filetage (métrique)
    1.35
  • Système à vis
    Fente de vis
  • Profondeur
    40mm
  • EAN/Gencode
    3233624010125

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Afin d’assurer une installation optimale des appareillages Art d’Arnould, plusieurs choses sont à considérer : la profondeur de la boîte d’encastrement et son orientation, un axe de fixation de niveau, la pose sur une surface plane et sèche et un matériel adapté. Par ailleurs il...
En savoir plus