Quelle boîte d’encastrement choisir pour l’appareillage Art d’Arnould ?

Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte d’encastrement de vos appareillages.

Produits concernés

Information complémentaire

dessin cotes prise art memoire 700x350
prise afleurante memoire or brosse 350x350 boite universelle beton 58mm 350x350

Des boîtes d’encastrement plus profondes

Tous les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement d’au moins 50mm de profondeur, contre 40mm pour les appareillages classique. Dû à l’espace encombré par le mécanisme derrière la plaque, ce centimètre d’écart fait la différence lors de la préparation du mur pour la pose : mieux vaut éviter du bricolage de dernière minute pour creuser 10mm de plus !

Information complémentaire

instal inter art epure dans boite ecobatibox 350x350
boites encastrement petits formats 350x350

Choisir la boîte d’encastrement en fonction du type de mur

5 types de boîtes d’encastrement sont conseillées par Legrand selon les caractéristiques du mur sur lequel vous les installerez :

  • Boîte étanche Ecobatibox profondeur 50mm
  • Boîte cloison sèche profondeur 50mm
  • Boîte maçonnerie profondeur 50mm
  • Boîte multi-matériaux profondeur 50mm
  • Boîte béton profondeur 58mm

Choisir la boîte d’encastrement en fonction du format de la plaque

Des petits formats aux plus grandes plaques, retrouvez les compatibilités entre boîtes et formats dans le tableau récapitulatif ci-après.

Information complémentaire

prise surface art memoire cristal mur papier 700x350
prise surface art memoire cristal 350x350 batibox multimateriaux 1poste 350x350

Boîtes d’encastrement pour l’univers Mémoire

Pour réaliser un montage avec les appareillages de l’univers Mémoire, il est important de bien positionner la boîte d’encastrement avant d’y visser la plaque :

  • Les vis venant fixer la boîte au bâti se placent à gauche et à droite
  • Les vis venant fixer la plaque se placent en haut et en bas

Par ailleurs, pour les plaques finition Cristal, utiliser uniquement les boîtes d'encastrement multi-matériaux Batibox.

Information complémentaire

Conseils pour la visserie dans certains univers

Pour un résultat idéal sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton, remplacer les vis de fixation fournies et privilégier les vis de fixation longue AR401011 et AR401012 pour l’univers Mémoire et 402002 pour l’univers Épure.

Remarque : pour l’univers Mémoire, on prendra le soin d’opter pour des vis dont la tête est raccord avec la teinte de la plaque (plutôt chaude ou froide).

Information complémentaire

Formats larges et boîtes multipostes

Pour des plaques plus larges et pour lesquelles vous pourriez être amené à installer une boîte d’encastrement multipostes, il est conseillé de conserver une cloison de séparation entre elles. Ceci facilitera le réglage de fixation de l’appareillage sur la boîte.

Bon à savoir : Legrand recommande les cloisons avec puit de fixation Legrand Batibox réf. 0 800 72 pour procéder à ce réglage.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message