Interface pour blocs SATI Adressable
Système de contrôle SATI Adressable, interface
1861,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface pour blocs SATI Adressable
- Permet de piloter si associée à une télécommande référence 062520 :
- la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur
- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements et issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation - Centralise en permanence l'état des blocs adressables - Fonctionne avec les BAES, BAES + BAEH, DBR et BAEH adressables - A associer avec la télécommande référence 062520 pour les BAES + BAEH et DBR - Possibilité de connexion en IPsur RJ45, RS232 et RS485 sur borne et en USB sur prise mini USB - La communication entre les blocs et la centrale est réalisée par l'intermédiaire de la ligne de télécommande - Connexion directe de 250 blocs adressables sur la centrale (étoile ou série), la ligne la plus longue étant limitée à 700m - Extension par répéteur référence 062603 au-delà de 250 blocs ou d'une ligne de plus de 700m
- 10 modules - Livrée avec cordon USB et logiciel de configuration - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah
- Boutons allumage/Extinction sur la face avant - Inclut un logiciel de configuration (paramétrage de l'interface et aide à l'adressage des blocs) - Dispose de deux relais de défaut paramétrables
Les + installation
Nombreux choix de connexion et d'utilisation permettant de répondre à toutes les contraintes d'exploitation
Les + utilisation
Permet de superviser et de faciliter la maintenance des sites avec un quantité importante de BAES
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'utilisation au moins de l'un des terminaux suivants : Logiciel de supervision sur PC ; Ecran tactile de contrôle ; PC avec explorateur internet
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1139 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1131 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- GT_LE05022AF_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05156AE_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 178.2 mm
- Largeur 67.2 mm
- Hauteur 87.1 mm
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) HR22
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245060626006
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interface pour blocs SATI Adressable
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main