Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail

Détecteur autonome de mouvement DALI, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space...

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonic 360° avec 1 entrée RJ45 - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
  • Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
  • Portée latérale Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
  • Tension : 16V= - Consommation à vide : 25mA - Raccordement par bornes automatiques
  • Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Type de capteur
    Ultrason
  • Avec interface DALI
    Oui
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5 m
  • Largeur de portée max.
    8 m
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Oui
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Oui
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension nominale (Un)
    16-16 V
  • Durée de marche min.
    5 s
  • Durée de marche max.
    30 min
  • Angle de détection horizontal
    360-360 °
  • Température
    -5-45 °C
  • Nombre de zones de détection
    2
  • Courant de veille
    30 mA
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970544278