Grille guide-câbles en U pour baies LCS³ - largeur 200mm, longueur 3m et hauteur 54mm

  • Ref. 0 464 69
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

157,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Grille guide-câbles en U pour réalisation d'un chemin de câbles
  • Dimensions :
    - longueur : 3m
    - largeur : 200mm
    - hauteur : 54mm
  • S'associe avec les traverses de liaison références 047693, 047694 et 047695 dans un socle hauteur 200mm de baies associées, et les supports 046478 et 046479 sur baies serveur

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Largeur
    200 mm
  • EAN/Gencode
    3245060464691

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations