Traverse de liaison pour baie LCS³ profondeur 1000mm

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

141,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Traverse de liaison
  • Pour armoires Altis et baies LCS³ profondeur 1000mm
  • Se fixe entre 2 plots d'angle de socle de baie
  • Permet le bridage des câbles entre baies associées et la fixation d'une grille guide-câbles

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Traverse de profondeur
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    41mm
  • Profondeur
    984mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060476953

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations