PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m
- Ref. 6 468 00
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, équipement de distribution d'énergie pour coffrets LCS³ et Linkeo
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PDU (Power Distribution Units) 10pouces - IP20 - IK08
- Bloc 4 prises 2P+T - Noir inclinées à 55° avec eclips de protection standard français - Alimentation 230VA - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
- Cordon d’alimentation 1m avec prise 2P+T 16A au standard français/allemand - Embouts avec équerres métalliques
- Pour coffrets Linkeo 10pouces Gris anthracite RAL7016 - Livré avec kit de mise à la masse
- Équipé de :
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Les + installation
Fixation rapide sans vis sur montant 19pouces - Guidage du cordon intégré
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (coffrets Linkeo 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1088 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (coffrets 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1086 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000093176FR-15.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension de fixation 254 mm (10 pouces)
- Dimensions de montage 254mm
- Sens de montage Horizontal/vertical
- Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
- Longueur du câble 1m
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
- Longueur 237mm
- Largeur 44.3mm
- Profondeur 52.5mm
- Tension d'alimentation 230V
- Catégorie de surtension 2
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Commutable Non
- SNMP Non
- Avec affichage Non
- Evaluation Local
- Avec affichage LED Non
- Avec fusible Non
- Ampèremètre Non
- Mesure de la température Non
- Avec matériau de fixation Oui
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16A
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9017
- Type de connexion Non applicable
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 10mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970765161
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 804 50 | Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste