Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper de 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A

  • Ref. 0 337 99
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

51,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 12 connecteurs
  • Livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A
  • Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
  • 1U à équiper

Les + installation

Montage sur les coffrets 10pouces de chaque connecteur RJ45 - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    12
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 254 mm (10 pouces)
  • Hauteur
    43.8mm
  • Largeur
    254mm
  • Profondeur
    88mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-65°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Maintien du cable
    A chicane
  • EAN/Gencode
    3414971464445

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations