Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07

  • Ref. 0 405 98
  • LEGRAND

Dispositif visuel réglable permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

232,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 - IK07
  • Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs :
    - Consommation (2cd) : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=)
    - Consommation (10 cd) : 38mA (12 V=), 40mA (24V=), 42mA (48V=)
  • Fréquence de clignotement 1Hz -Tension de fonctionnement : 9V - 58V
  • Eclair de couleur rouge - Technologie LED
  • Conforme à la norme NF EN 54-23 et certifié CE CPR, NF SSI - Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu

Les + installation

Fixation saillie - Presse-étoupe fourni - Synchronisation possible des produits par câblage

Les + utilisation

Permet aux personnes sourdes ou malentendantes de percevoir le signal d'évacuation générale au même titre que les personnes valides - Ce dispositif lumineux est prescrit dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension nominale (Un) 9-58 V
  • Largeur 122 mm
  • Hauteur 122 mm
  • Type de courant DC
  • Profondeur 85 mm
  • Consommation d'électricité 0.014-0.042 A
  • Classe de protection (IP) IP45
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Puissance 2.02 J
  • Couleur de calotte Rouge
  • Mode de pose Montage en saillie
  • Source lumineuse LED
  • Adapté à un montage en applique Oui
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Compatible selon EN 54-23 Oui
  • EAN/Gencode 3245060405984