Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP54 IK07 classe C 105dB à 2m - fixation saillie
- Ref. 0 405 94
- LEGRAND
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
427,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP54 - IK07 - Classe C - 105dB à 2m
- Tension de fonctionnement 14V - 58V
- Consommation : 24V= 140mA ; 48V= 80mA - Emet le son normalisé d'évacuation générale
- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Les + installation
Fixation saillie
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03132-AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 105dB
- Fréquence du signal sonore 440-554Hz
- Tension nominale (Un) 10-58V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP54
- Consommation d'électricité 0.25A
- Radioguidé Non
- Largeur 122mm
- Hauteur 80mm
- Profondeur 135mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-+70°C
- Temperature de stockage -10-+50°C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie
- Entre axe de fixation verticale 48-48mm
- Entre axe de fixation horizontale 48-48mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060405946
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP54 IK07 classe C 105dB à 2m - fixation saillie
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main