Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond
- Ref. 0 405 86
- LEGRAND
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
157,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP21 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
- Tension de fonctionnement 10V - 58V
- Consommation : 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA - Emet le son normalisé d'évacuation générale
- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Les + installation
Fixation encastrée faux-plafond
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1152a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02620AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 90 dB
- Fréquence du signal sonore 440-554 Hz
- Tension nominale (Un) 10-58 V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP21
- Consommation d'électricité 0.013 A
- Radioguidé Non
- Largeur 122 mm
- Hauteur 73 mm
- Profondeur 122 mm
- Profondeur d'encastrement 80 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Temperature de stockage 0-+55 °C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Encastré
- Entre axe de fixation verticale 110-110 mm
- Entre axe de fixation horizontale 110-110 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060405861
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
3.792 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main