Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie

  • Ref. 0 405 84
  • LEGRAND

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

155,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Livré avec 2 presse étoupe ISO20
  • Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Les + installation

Fixation saillie

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 90 dB
  • Fréquence du signal sonore 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 10-58 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Radioguidé Non
  • EAN/Gencode 3245060405847

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit