Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie

  • Ref. 0 405 80
  • LEGRAND

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

121,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Consommation : 7,5mA (12V=), 8,5mA (24V=), 13mA (48V=)
  • Tension de fonctionnement : 10V - 58V
  • Conforme à la norme NF EN 54-3 - Certifié CE CPR, NF SSI
  • Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)

Les + installation

Fixation saillie

Les + utilisation

Emet le son normalisé d'évacuation générale

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 90 dB
  • Fréquence du signal sonore 440-554 Hz
  • Tension nominale (Un) 10-58 V
  • Type de courant DC
  • Classe de protection (IP) IP42
  • Consommation d'électricité 0.013 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 122 mm
  • Hauteur 75 mm
  • Profondeur 122 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
  • Temperature de stockage -10-+55 °C
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Mode de pose Saillie
  • Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060405809

RSE Produit

2.844 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit