Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
- Ref. 0 340 22
- LEGRAND
Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques
19,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret matière moulée - IP40 - IK04
- Dimensions 118mm x 92mm x 45mm - Pour bornes 6mm², 10mm², 16mm², 25mm² et 35mm² - Longueur du rail 110mm
- Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
- Livré sans borne
Les + installation
Capot enclipsable pouvant être vissé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.810 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Largeur d'appareil 118mm
- Hauteur d'appareil 92mm
- Profondeur d'appareil 45mm
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060340223
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main