Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x35mm² et pas 25mm

  • Ref. 0 340 04
  • LEGRAND

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée

87,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de 10 bornes séparables
  • Pas 25mm
  • Capacité par borne 2 x 35mm²
  • Avec pattes
  • Gris

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section
    35-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    35-35 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    35-35 mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340049

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations